• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz

KD457.79 - SNR

KD457.79

KD457.79 - SNR

Zahnriemensatz

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT357.78
  • GE357.41
  • Riemen für
  • Umlenkrolle
  • Kleinteile

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Qualität des ZahnriemensStandard
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 125 mm
Anzahl der Führungsrollen/Rollen3
Anzahl der Zähne145
Weight1,263 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzSkoda, Volkswagen, Audi, Seat04L198119AVolkswagen, Skoda, Seat, Audi04L198119K

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAudiA1A1 I09/2020 => 05/2021--AudiA3A309/2020 => 05/2021--AudiA3A3 II09/2020 => 05/2021--AudiA3A3 III09/2020 => 05/2021--AudiA4A409/2020 => 05/2021--AudiA4A4 III09/2020 => 05/2021--AudiA4A4 IV09/2020 => 05/2021--AudiA5A509/2020 => 05/2021--AudiA5A5 I09/2020 => 05/2021--AudiA5A5 II09/2020 => 05/2021--AudiA6A6 IV09/2020 => 05/2021--AudiQ2Q209/2020 => 05/2021--AudiQ2Q2 109/2020 => 05/2021--AudiQ2Q2 209/2020 => 05/2021--AudiQ3Q309/2020 => 05/2021--AudiQ3Q3 I09/2020 => 05/2021--AudiQ3Q3 II09/2020 => 05/2021--AudiQ5Q509/2020 => 05/2021--AudiQ5Q5 I09/2020 => 05/2021--AudiQ5Q5 II09/2020 => 05/2021--AudiTTTT III09/2020 => 05/2021--SeatALHAMBRAALHAMBRA09/2020 => 05/2021--SeatALHAMBRAALHAMBRA II09/2020 => 05/2021--SeatALHAMBRA VANALHAMBRA VAN09/2020 => 05/2021--SeatATECAATECA09/2020 => 05/2021--SeatATECAATECA 109/2020 => 05/2021--SeatATECAATECA 209/2020 => 05/2021--SeatIBIZAIBIZA V09/2020 => 05/2021--SeatLeonLEON III09/2020 => 05/2021--SeatLeonLeon09/2020 => 05/2021--SeatToledoTOLEDO IV09/2020 => 05/2021--SeatTarracoTarraco09/2020 => 05/2021--SkodaKAROQKAROQ 109/2020 => 05/2021--SkodaKAROQKAROQ 209/2020 => 05/2021--SkodaKODIAQKODIAQ09/2020 => 05/2021--SkodaKODIAQKODIAQ I09/2020 => 05/2021--SkodaOCTAVIAOCTAVIA III09/2020 => 05/2021--SkodaOCTAVIAOctavia09/2020 => 05/2021--SkodaRAPIDRAPID 109/2020 => 05/2021--SkodaRAPIDRAPID 209/2020 => 05/2021--SkodaSUPERBSUPERB09/2020 => 05/2021--SkodaSUPERBSUPERB III09/2020 => 05/2021--SkodaYETIYETI 109/2020 => 05/2021--SkodaYETIYETI 209/2020 => 05/2021--VolkswagenARTEONARTEON09/2020 => 05/2021--VolkswagenARTEONARTEON 109/2020 => 05/2021--VolkswagenARTEONARTEON 209/2020 => 05/2021--VolkswagenBEETLEBEETLE II09/2020 => 05/2021--VolkswagenCADDYCADDY IV09/2020 => 05/2021--VolkswagenCALIFORNIACALIFORNIA09/2020 => 05/2021--VolkswagenCRAFTERCRAFTER09/2020 => 05/2021--VolkswagenCRAFTERCRAFTER II09/2020 => 05/2021--VolkswagenGOLFGOLF09/2020 => 05/2021--VolkswagenGOLFGOLF 109/2020 => 05/2021--VolkswagenGOLFGOLF 209/2020 => 05/2021--VolkswagenGOLF VIGOLF VI09/2020 => 05/2021--VolkswagenGOLFGOLF VII09/2020 => 05/2021--VolkswagenJettaJETTA V09/2020 => 05/2021--VolkswagenPassatPASSAT V09/2020 => 05/2021--VolkswagenPassatPASSAT VI09/2020 => 05/2021--VolkswagenPassatPASSAT VII09/2020 => 05/2021--VolkswagenPassatPassat09/2020 => 05/2021--VolkswagenSCIROCCO IIISCIROCCO III09/2020 => 05/2021--VolkswagenSHARANSHARAN II09/2020 => 05/2021--VolkswagenT-ROCT-ROC 109/2020 => 05/2021--VolkswagenT-ROCT-ROC 209/2020 => 05/2021--VolkswagenTiguanTIGUAN I09/2020 => 05/2021--VolkswagenTiguanTIGUAN II09/2020 => 05/2021--VolkswagenTOURANTOURAN III09/2020 => 05/2021--VolkswagenTransporterTRANSPORTER VI06/2019 => 05/2021--VolkswagenTiguanTiguan09/2020 => 05/2021--VolkswagenTransporterTransporter09/2020 => 05/2021--