• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz

KD457.82 - SNR

KD457.82
Referenz KD457.82

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT357.25
  • GT357.26
  • GE357.23
  • Riemen für (x2)

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Zahnriemen2
Breite 217 mm
Anzahl der Führungsrollen/Rollen3
Breite 120 mm
Anzahl der Zähne130
Anzahl der Zähne 258
Weight1,09 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungSkodaOCTAVIAOCTAVIA II10/2008 => 10/2010--SkodaPRAKTIKPRAKTIK02/2007 => 02/2010--SkodaROOMSTERROOMSTER04/2006 => 04/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER 104/2006 => 04/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER 204/2006 => 04/2015--VolkswagenGOLF VIGOLF VI06/2009 => 06/2013--VolkswagenPoloPOLO IV04/2006 => 10/2009--VolkswagenPOLO VPOLO V02/2010 => 04/2014--