Referenz KD457.84
Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:
- eine der größten Marktabdeckungen,
- ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GE357.44
- GT357.76
- Kleinteile
- Riemen für
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Anzahl der Zahnriemen | 1 |
| Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 2 |
| Breite 1 | 20 mm |
| Anzahl der Zähne | 163 |
| Weight | 0,769 kg |
Automotive Compatibility
AudiA1A1 II08/2018 => --AudiA3A3 III04/2017 => --AudiQ2Q2 108/2018 => --AudiQ2Q2 208/2018 => --AudiQ3Q3 II08/2018 => --SeatARONAARONA 110/2017 => --SeatARONAARONA 210/2017 => --SeatATECAATECA 106/2018 => --SeatATECAATECA 206/2018 => --SeatIBIZAIBIZA V06/2017 => --SeatLEONLEON III06/2018 => --SeatTARRACOTARRACO08/2018 => --SkodaKAMIQKAMIQ06/2019 => --SkodaKAMIQKAMIQ 106/2019 => --SkodaKAROQKAROQ 106/2017 => --SkodaKAROQKAROQ 206/2017 => --SkodaOCTAVIAOCTAVIA III01/2017 => --SkodaSCALASCALA III01/2019 => --VolkswagenARTEONARTEON 110/2017 => --VolkswagenARTEONARTEON 210/2017 => --VolkswagenGOLFGOLF 104/2017 => 10/2017--VolkswagenGOLFGOLF 204/2017 => 10/2017--VolkswagenGOLFGOLF VII03/2017 => --VolkswagenMULTIVANMULTIVAN08/2021 => --VolkswagenPASSATPASSAT VII07/2018 => --VolkswagenPoloPOLO VI09/2018 => --VolkswagenT-CROSST-CROSS02/2020 => --VolkswagenT-CROSST-CROSS 102/2020 => --VolkswagenT-ROCT-ROC 110/2017 => --VolkswagenT-ROCT-ROC 210/2017 => --VolkswagenTIGUANTIGUAN II07/2018 => --VolkswagenTOURANTOURAN III07/2018 => --VolkswagenTRANSPORTERTRANSPORTER08/2021 => --