• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz

KD458.08 - SNR

KD458.08

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Spannrolle
  • Riemen für

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Führungsrollen/Rollen1
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 119 mm
Anzahl der Zähne118
Weight0,585 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungFiatFiorinoFIORINO II06/1990 => 05/1993--FiatREGATAREGATA I06/1986 => --FiatREGATAREGATA II06/1986 => --FiatRITMORITMO I03/1985 => 11/1987--FiatRITMORITMO II03/1985 => 11/1987--FiatRITMORITMO III03/1985 => 11/1987--FiatUnoUNO 109/1989 => 11/1993--FiatUnoUNO 209/1989 => 11/1993--LanciaDELTADELTA I08/1979 => 11/1992--LanciaPRISMAPRISMA 203/1983 => 03/1989--