• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz

KD458.51 - SNR

KD458.51

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GE358.30
  • GT358.30
  • Riemen für
  • Schraube

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Qualität des ZahnriemensStandard
Weight0,996 kg
Anzahl der Zahnriemen1
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Breite 124 mm
Anzahl der Zähne199

OE Equivalents

HerstellerReferenzAlfa Romeo, Fiat71754564

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAlfa Romeo15915906/2005 => 04/2013--Alfa Romeo16616606/2006 => 11/2007--Alfa Romeo166166 206/2005 => 11/2007--Alfa RomeoBRERABRERA12/2005 => 09/2010--Alfa RomeoSPIDERSPIDER III01/2007 => 08/2010--FiatCROMACROMA II05/2005 => 12/2010--FiatDUCATODUCATO III05/2014 => --LanciaTHESISTHESIS03/2006 => 11/2008--