• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz

KD458.54 - SNR

KD458.54

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT358.40
  • Riemen für

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,49 kg
Anzahl der Führungsrollen/Rollen1
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 122 mm
Anzahl der Zähne129

OE Equivalents

HerstellerReferenzLancia, Alfa Romeo, Chrysler, Fiat71754561Fiat, Lancia, Alfa Romeo71773317Alfa Romeo, Chrysler, Lancia, Fiat71775900

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAlfa RomeoMi.ToMi.To 106/2010 => 08/2013--Alfa RomeoMi.ToMi.To 206/2010 => 08/2013--ChryslerYPSILONYPSILON V04/2011 => --Fiat500500 II06/2007 => 08/2015--FiatDobloDOBLO I12/2005 => 12/2010--FiatFiorinoFIORINO III11/2007 => 12/2015--FiatGRANDEGRANDE12/2007 => 11/2009--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 08/2015--FiatIdeaIDEA 209/2005 => 12/2011--FiatLineaLinea06/2007 => --FiatPANDAPANDA II08/2003 => 01/2013--FiatPANDAPANDA III12/2011 => --FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III09/2009 => 08/2015--FiatPuntoPUNTO II12/2005 => 10/2010--FiatPuntoPUNTO III09/2011 => 07/2018--FiatPuntoPunto01/2014 => 07/2018--FiatQUBOQUBO III09/2009 => 12/2015--FordKAKA04/2016 => 06/2018--FordKAKA II11/2008 => 12/2015--FordKAKA+ 104/2016 => 06/2018--LanciaMUSAMUSA 106/2004 => 03/2011--LanciaMUSAMUSA 206/2004 => 11/2012--LanciaYPSILONYPSILON IV09/2003 => 05/2012--LanciaYPSILONYPSILON V04/2011 => --