• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz

KD458.56 - SNR

KD458.56

KD458.56 - SNR

Zahnriemensatz

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT358.30
  • GE358.27
  • Schraube (x2)
  • Riemen für

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Qualität des ZahnriemensStandard
Anzahl der Zähne190
Weight0,955 kg
Anzahl der Zahnriemen1
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Breite 124 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzOpel6606028Fiat, Alfa Romeo71754560Vauxhall, Saab, Opel93191277

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAlfa Romeo15915906/2005 => 04/2013--FiatCROMACROMA II05/2005 => 12/2010--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 11/2009--FiatSEDICISEDICI 103/2006 => 05/2009--FiatSEDICISEDICI 203/2006 => 05/2009--OpelAstraASTRA III02/2005 => 09/2010--OpelSIGNUMSIGNUM 103/2004 => 10/2008--OpelSIGNUMSIGNUM 203/2004 => 10/2008--OpelVectraVECTRA III03/2004 => 01/2009--OpelZAFIRAZAFIRA II06/2005 => 12/2009--Saab9-39-305/2004 => 08/2010--Saab9-39-3 II05/2004 => 08/2010--SuzukiSX4SX4 I02/2006 => 05/2009--VauxhallASTRAASTRA V07/2004 => 11/2011--VauxhallSIGNUMSIGNUM 103/2004 => 10/2008--VauxhallSIGNUMSIGNUM 203/2004 => 10/2008--VauxhallVECTRAVECTRA II03/2004 => 08/2005--VauxhallZAFIRAZAFIRA II06/2005 => 11/2011--