Zahnriemensatz

KD458.57 - SNR

KD458.57

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GE358.27
  • GT358.30
  • Riemen für
  • Schraube (x2)

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Qualität des ZahnriemensStandard
Weight0,98 kg
Anzahl der Zahnriemen1
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Breite 124 mm
Anzahl der Zähne194

OE Equivalents

HerstellerReferenzFord, Opel1629019Lancia6001073301Lancia, Jeep, Fiat, Alfa Romeo71754562Alfa Romeo, Jeep, Fiat71773318Opel, Vauxhall95512576

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAlfa RomeoGIULIETTAGIULIETTA II05/2010 => 01/2016--Alfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 08/2013--Fiat500500 110/2014 => --Fiat500500 210/2014 => --Fiat500500 II01/2013 => 06/2017--FiatBRAVO IIBRAVO II01/2008 => 06/2014--FiatDobloDOBLO II12/2009 => --FiatDobloDoblo12/2009 => 01/2015--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III12/2007 => 11/2009--FiatIdeaIDEA 206/2008 => 12/2011--FiatLineaLinea06/2008 => --FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III09/2009 => 11/2011--FiatTipoTIPO II09/2015 => --FordEscortESCORT III03/1984 => 12/1988--FordORIONORION I08/1983 => 06/1988--JeepRenegadeRENEGADE 108/2016 => --JeepRenegadeRENEGADE 206/2014 => --LanciaDELTADELTA III05/2008 => 11/2014--LanciaMUSAMUSA 205/2008 => 11/2012--OpelComboCOMBO III09/2011 => --VauxhallCOMBOCOMBO III11/2011 => --