Referenz KD458.58
Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:
- eine der größten Marktabdeckungen,
- ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Anzahl der Zahnriemen | 1 |
| Breite 1 | 15 mm |
| Anzahl der Zähne | 130 |
| Weight | 0,447 kg |
Automotive Compatibility
Alfa Romeo145145 110/1995 => 05/2001--Alfa Romeo145145 210/1995 => 05/2001--Alfa Romeo146146 109/1995 => 05/2001--Alfa Romeo146146 209/1995 => 05/2001--Alfa Romeo147147 109/2000 => 08/2004--Alfa Romeo147147 209/2000 => 08/2004--Alfa Romeo15515502/1995 => 07/1997--Alfa Romeo156156 108/1997 => 02/2003--Alfa Romeo156156 208/2000 => 02/2003--Alfa RomeoGTVGTV II02/1995 => 01/2006--Alfa RomeoGTVGTV III02/1995 => 01/2006--Alfa RomeoSPIDERSPIDER II01/1995 => 01/2006--LanciaLYBRALYBRA08/1999 => 11/2006--