Zahnriemensatz

KD459.34 - SNR

KD459.34

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT359.22
  • Riemen für

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Führungsrollen/Rollen1
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 117 mm
Anzahl der Zähne100
Weight0,452 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzPeugeot0831-84Citroen0831-85Peugeot, Citroen0831-S1

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenBerlingoBERLINGO I12/2000 => 07/2005--CitroenC2C2 108/2003 => 12/2009--CitroenC2C2 208/2003 => 12/2009--CitroenC3C310/2009 => 12/2010--CitroenC3 IC3 I03/2002 => 12/2010--CitroenC3C3 II10/2009 => 08/2015--CitroenSAXOSAXO 102/1996 => 11/2003--CitroenSAXOSAXO 202/1996 => 11/2003--Peugeot106106 208/2000 => 06/2003--Peugeot20620608/1998 => 12/2012--PeugeotPartnerPARTNER I12/2000 => 04/2008--