Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:
eine der größten Marktabdeckungen ,
ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
GT359.24 GE359.23 Riemen für
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information EIGENSCHAFTEN Qualität des Zahnriemens Standard Weight 0,685 kg Anzahl der Führungsrollen/Rollen 2 Anzahl der Zahnriemen 1 Breite 1 25 mm Anzahl der Zähne 137
OE Equivalents Peugeot 0831-P1 Peugeot, Citroen 0831-P2 Peugeot 0831-P3 Citroen 0831-P4 Peugeot, Citroen 0831-V4 Ford 1229768 Ford 1373306 Ford 1446648 Ford 1690273 Volvo 30777864 Volvo 31251566 Volvo 31251700 Fiat 9467629080 Automotive Compatibility Citroen Berlingo BERLINGO I 11/2005 => 08/2010 - - Citroen Berlingo BERLINGO II 04/2008 => 11/2010 - - Citroen Berlingo Berlingo 04/2008 => 11/2010 - - Citroen C2 C2 1 10/2005 => 12/2009 - - Citroen C2 C2 2 10/2005 => 12/2009 - - Citroen C3 C3 1 01/2009 => 11/2010 - - Citroen C3 I C3 I 05/2005 => 09/2009 - - Citroen C3 C3 II 09/2009 => 11/2010 - - Citroen C4 I C4 I 10/2004 => 09/2010 - - Citroen C5 I C5 I 08/2004 => 02/2008 - - Citroen C5 C5 II 02/2008 => 11/2011 - - Citroen Jumpy JUMPY II 12/2006 => 08/2016 - - Citroen XSARA XSARA 02/2004 => 11/2010 - - Fiat SCUDO SCUDO II 12/2006 => 11/2010 - - Ford CMAX CMAX I 03/2006 => 07/2009 - - Ford CMAX CMAX II 03/2006 => 07/2009 - - Ford FIESTA V FIESTA V 10/2004 => 07/2009 - - Ford FIESTA VI FIESTA VI 03/2006 => 07/2009 - - Ford Focus FOCUS I 05/2003 => 07/2009 - - Ford Focus FOCUS II 08/2004 => 08/2011 - - Ford FUSION FUSION 1 03/2006 => 07/2009 - - Ford FUSION FUSION 2 03/2006 => 07/2009 - - Ford Focus Focus 03/2006 => 07/2009 - - Mazda 2 2 II 10/2008 => 02/2011 - - Mazda 3 3 I 05/2003 => 09/2011 - - Mazda 3 3 II 11/2008 => 09/2011 - - Mini Mini MINI II 02/2007 => 07/2010 - - Peugeot 1007 1007 01/2007 => 06/2010 - - Peugeot 206 206 03/2004 => 01/2009 - - Peugeot 207 207 02/2006 => 01/2011 - - Peugeot 3008 3008 I 02/2009 => 08/2013 - - Peugeot 307 307 1 06/2004 => 05/2008 - - Peugeot 307 307 2 06/2004 => 05/2008 - - Peugeot 308 I 308 I 08/2007 => 12/2013 - - Peugeot 407 407 1 03/2004 => 04/2011 - - Peugeot 407 407 2 03/2004 => 04/2011 - - Peugeot 5008 5008 I 08/2009 => 11/2010 - - Peugeot Expert EXPERT II 12/2006 => 05/2016 - - Peugeot Partner PARTNER I 11/2005 => 01/2012 - - Peugeot Partner PARTNER II 04/2008 => 11/2010 - - Peugeot Partner Partner 12/2005 => 11/2010 - - Suzuki SX4 SX4 I 06/2007 => 08/2014 - - Volvo C30 C30-32-35 C30 C30-32-35 1 09/2006 => 08/2010 - - Volvo C30 C30-32-35 C30 C30-32-35 2 09/2006 => 08/2010 - - Volvo S40 S40 II 12/2004 => 03/2010 - - Volvo S80 II S80 II 06/2009 => 04/2010 - - Volvo V50 V50 1 12/2004 => 08/2010 - - Volvo V50 V50 2 12/2004 => 08/2010 - - Volvo V70 V70 II 06/2009 => 02/2011 - -