• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz

KD459.63 - SNR

KD459.63
Referenz KD459.63

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT359.29
  • GT359.35
  • NEP69-001B-4G (x2)
  • Riemen für (x2)

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Qualität des ZahnriemensStandard
Anzahl der Führungsrollen/Rollen4
Anzahl der Zahnriemen2
Breite 129 mm
Breite 220 mm
Anzahl der Zähne 285
Anzahl der Zähne195
Weight2,505 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenC5C5 II02/2008 => 11/2011--CitroenC6C611/2005 => 12/2010--JaguarXF IXF I01/2009 => --JaguarXJXJ V12/2009 => 06/2015--Land RoverRANGERANGE IV09/2012 => 08/2015--Land RoverRANGE SPORTRANGE SPORT I05/2009 => 05/2013--Land RoverRANGE SPORTRANGE SPORT II05/2013 => 08/2015--MANSGSG06/2010 => 05/2013--Peugeot40740709/2005 => 05/2009--Peugeot407407 112/2005 => 02/2009--Peugeot407407 212/2005 => 02/2009--Peugeot607607 209/2004 => 12/2010--