Referenz KD459.69
Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:
- eine der größten Marktabdeckungen,
- ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GE359.31
- GT359.44
- Riemen für
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Anzahl der Zähne | 141 |
| Weight | 0,772 kg |
| Anzahl der Zahnriemen | 1 |
| Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 2 |
| Breite 1 | 20 mm |
OE Equivalents
Peugeot, Opel, Vauxhall, Citroen, DS1610577780Ford1872497Vauxhall, Opel3646451Automotive Compatibility
CitroenBERLINGOBERLINGO03/2015 => --CitroenBERLINGOBERLINGO II03/2015 => --CitroenBERLINGOBERLINGO III05/2018 => --CitroenC-ELYSEEC-ELYSEE 102/2015 => 12/2016--CitroenC-ELYSEEC-ELYSEE 202/2015 => 12/2016--CitroenC3C3 212/2014 => 02/2017--CitroenC3 IC3 I05/2017 => --CitroenC3C3 II09/2014 => 08/2016--CitroenC3 IIIC3 III06/2016 => --CitroenC4C403/2018 => --CitroenC4C4 104/2014 => 11/2017--CitroenC4C4 204/2014 => 11/2017--CitroenC4 IIC4 II10/2014 => --CitroenJUMPYJUMPY III02/2016 => --DSDS3DS3 I09/2014 => --DSDS4DS4 I10/2014 => 04/2018--DSDS5DS5 109/2013 => 04/2015--DSDS5DS5 209/2013 => 04/2018--FordBMAXBMAX02/2015 => --FordCMAXCMAX II03/2015 => --FordECOSPORTECOSPORT 106/2015 => 10/2017--FordECOSPORTECOSPORT 206/2015 => 10/2017--FordECOSPORTECOSPORT 305/2018 => --FordFIESTA VIFIESTA VI06/2015 => --FordFIESTA VIIFIESTA VII04/2017 => --FordFOCUSFOCUS10/2014 => --FordFOCUSFOCUS III08/2014 => --FordKAKA06/2018 => --FordKUGA IIKUGA II08/2016 => --FordMONDEOMONDEO IV05/2015 => --FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT II06/2015 => --FordTOURNEO COURIERTOURNEO COURIER I05/2016 => --FordTRANSITTRANSIT06/2015 => --FordTRANSIT CONNECTTRANSIT CONNECT II06/2015 => --FordTRANSIT COURIERTRANSIT COURIER I05/2016 => --OpelCOMBOCOMBO IV08/2018 => --OpelCROSSLANDCROSSLAND07/2017 => --OpelCROSSLAND XCROSSLAND X 102/2017 => --OpelGRANDLAND XGRANDLAND X I08/2017 => --Peugeot2008 I2008 I01/2015 => --Peugeot208 I208 I06/2014 => --Peugeot30083008 I08/2013 => 11/2016--Peugeot30083008 II06/2016 => --Peugeot301301 102/2015 => 12/2016--Peugeot301301 202/2015 => 12/2016--Peugeot308 I308 I12/2013 => 03/2017--Peugeot308 II308 II12/2013 => 03/2017--Peugeot50085008 I08/2013 => 11/2016--Peugeot5008 II5008 II12/2016 => --Peugeot508508 I10/2014 => 08/2018--PeugeotEXPERTEXPERT III02/2016 => --PeugeotPARTNERPARTNER03/2015 => --PeugeotPARTNERPARTNER II03/2015 => --PeugeotPARTNERPARTNER III09/2018 => --ToyotaPROACEPROACE II06/2016 => --VauxhallCOMBOCOMBO IV08/2018 => --VauxhallCROSSLAND XCROSSLAND X 102/2017 => --VauxhallGRANDLAND XGRANDLAND X I08/2017 => --