Zahnriemensatz

KD465.01 - SNR

KD465.01

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT365.04
  • GT357.32
  • GT365.05
  • Riemen für (x2)
  • Schraube
  • Kleinteile

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight1,54 kg
Anzahl der Zahnriemen2
Breite 126 mm
Anzahl der Führungsrollen/Rollen3
Breite 221 mm
Anzahl der Zähne122
Anzahl der Zähne 281

OE Equivalents

HerstellerReferenzVolkswagen074198119BVolkswagen074198119GVolkswagen074198119PVolvo30758271

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungVolkswagenLTLT II04/1996 => 03/2001--VolkswagenTransporterTRANSPORTER IV05/1997 => 05/2003--VolkswagenTransporterTransporter07/1998 => 05/2003--Volvo850850 201/1996 => 11/1996--VolvoS70S7011/1996 => 10/2000--VolvoS80S80 I05/1998 => 11/2001--VolvoV70V70 I04/1997 => 11/2001--