• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz

KD469.12 - SNR

KD469.12

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • NEP57.6-002B-1P
  • Riemen für
  • Spannrolle

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,895 kg
Anzahl der Zahnriemen1
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Breite 126 mm
Anzahl der Zähne163

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungToyotaAVENSISAVENSIS I09/1997 => 12/2002--ToyotaCamryCAMRY I09/1986 => 05/1991--ToyotaCamryCAMRY II05/1991 => 07/1996--ToyotaCamryCAMRY III05/1991 => 06/2001--ToyotaCarinaCARINA III_VI01/1992 => 09/1997--ToyotaCarinaCARINA II_V11/1987 => 02/1992--ToyotaCamryCamry09/1986 => 05/1991--ToyotaCarinaCarina11/1987 => 10/1989--ToyotaMRMR II11/1989 => 07/1992--ToyotaPICNICPICNIC08/1996 => 04/2001--ToyotaRAVRAV03/1994 => 06/2000--ToyotaRAV4RAV4 I03/1994 => 06/2000--