Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:
- eine der größten Marktabdeckungen,
- ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GT369.26
- GE369.19
- Riemen für
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Weight | 1,26 kg |
| Qualität des Zahnriemens | Standard |
| Anzahl der Zahnriemen | 1 |
| Breite 1 | 25 mm |
| Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 2 |
| Anzahl der Zähne | 178 |
Automotive Compatibility
ToyotaAVENSISAVENSIS07/1999 => 05/2000--ToyotaAVENSISAVENSIS 104/2001 => 06/2005--ToyotaAVENSISAVENSIS 204/2001 => 06/2005--ToyotaAVENSISAVENSIS I07/1999 => 12/2002--ToyotaAVENSISAVENSIS II02/2003 => 03/2006--ToyotaCorollaCOROLLA I09/2001 => 11/2003--ToyotaCorollaCOROLLA II01/2004 => 07/2005--ToyotaCorollaCOROLLA IX09/2001 => 01/2007--ToyotaCorollaCOROLLA VIII07/2000 => 09/2001--ToyotaCorollaCorolla07/2000 => 09/2001--ToyotaPREVIA IIPREVIA II01/2001 => 12/2005--ToyotaRAV4RAV4 II04/2001 => 10/2005--