Zahnriemensatz

KD469.22 - SNR

KD469.22

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT369.26
  • GE369.19
  • HAT058S-23G1
  • Riemen für

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Qualität des ZahnriemensStandard
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 125 mm
Anzahl der Führungsrollen/Rollen3
Anzahl der Zähne178
Weight1,448 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungToyotaAVENSISAVENSIS07/1999 => 05/2000--ToyotaAVENSISAVENSIS 104/2001 => 06/2005--ToyotaAVENSISAVENSIS 204/2001 => 06/2005--ToyotaAVENSISAVENSIS I07/1999 => 12/2002--ToyotaAVENSISAVENSIS II02/2003 => 03/2006--ToyotaCorollaCOROLLA I09/2001 => 11/2003--ToyotaCorollaCOROLLA II01/2004 => 07/2005--ToyotaCorollaCOROLLA IX09/2001 => 01/2007--ToyotaCorollaCOROLLA VIII07/2000 => 09/2001--ToyotaCorollaCorolla07/2000 => 09/2001--ToyotaPREVIA IIPREVIA II01/2001 => 12/2005--ToyotaRAV4RAV4 II04/2001 => 10/2005--