• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz

KD469.23 - SNR

KD469.23

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • NEP62-014A-5P
  • HAT030-18G1
  • Riemen für

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,83 kg
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 125 mm
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Anzahl der Zähne97

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungToyotaDynaDYNA 107/2001 => 11/2010--ToyotaDynaDYNA 207/2001 => 08/2011--ToyotaHI ACEHI ACE II07/2001 => 10/2011--ToyotaHiluxHILUX IV06/2005 => --ToyotaHiaceHiace07/2001 => 10/2011--ToyotaHiluxHilux07/2001 => 07/2011--ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER III07/2000 => 08/2002--ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER IV08/2002 => 07/2009--ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER V07/2009 => 05/2015--ToyotaLand CruiserLand Cruiser07/2006 => 07/2009--