• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz

KD470.34 - SNR

KD470.34
Referenz KD470.34

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT370.10
  • NEP52-015B-2G1
  • Riemen für

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Zahnriemen1
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Breite 122 mm
Anzahl der Zähne145
Weight0,685 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungKiaSephiaSEPHIA I08/1998 => 01/2001--KiaSephiaSephia08/1998 => 01/2001--KiaShumaShuma03/1997 => 08/2002--Mazda323323 V07/1994 => 08/1996--Mazda323323 VI09/1994 => 08/1996--MazdaMX5MX511/1994 => 01/1998--MazdaMX5MX5 I03/1990 => 01/1998--MazdaMX5MX5 II02/1998 => 02/2005--MazdaXEDOSXEDOS01/1992 => 09/1994--MazdaXEDOS 6XEDOS 601/1992 => 09/1997--