Zahnriemensatz

KD473.23 - SNR

KD473.23

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GE373.03
  • NEP55-012B-1G1
  • NEP60-011B-3G1
  • Riemen für (x2)

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight1,182 kg
Anzahl der Zahnriemen2
Breite 229 mm
Anzahl der Zähne 265
Anzahl der Führungsrollen/Rollen3
Breite 112 mm
Anzahl der Zähne123

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungMitsubishiGALANTGALANT04/1992 => 04/1996--MitsubishiGALANTGALANT II04/1992 => 09/1992--MitsubishiGALANTGALANT III10/1992 => 04/1996--MitsubishiLL04/1992 => 04/2004--MitsubishiL200L20012/1995 => 05/2001--MitsubishiL300L30004/1992 => 03/2000--MitsubishiL400L40011/1994 => 11/2000--MitsubishiLancerLANCER IV_VII07/1996 => 05/1997--MitsubishiLancerLancer07/1996 => 05/1997--MitsubishiSPACE GEARSPACE GEAR11/1994 => 01/1998--MitsubishiSpace WagonSPACE WAGON II05/1992 => 10/2000--