Referenz KD473.28
Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:
- eine der größten Marktabdeckungen,
- ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- JPU58-010A-1G1
- NEP60-042A-7G1
- Riemen für (x2)
- Umlenkrolle (x2)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Anzahl der Zahnriemen | 2 |
| Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 3 |
| Breite 2 | 19 mm |
| Anzahl der Zähne | 154 |
| Anzahl der Zähne 2 | 99 |
| Breite 1 | 25 mm |
| Weight | 2,325 kg |