Zahnriemensatz

KD474.07 - SNR

KD474.07

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT374.03
  • Riemen für (x2)
  • Spannrolle

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight1,047 kg
Anzahl der Zähne113
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Anzahl der Zahnriemen2
Breite 224 mm
Anzahl der Zähne 270
Breite 116 mm

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungHondaAccordACCORD IV08/1989 => 07/1993--HondaACCORD VACCORD V02/1993 => 07/1998--HondaAccordAccord08/1989 => 11/1992--HondaPreludePRELUDE IV09/1991 => 08/1996--HondaPRELUDE VPRELUDE V09/1996 => 02/2001--HondaSHUTTLESHUTTLE I11/1994 => 01/1998--Rover60060003/1993 => 05/2000--