Zahnriemensatz

KD484.01 - SNR

KD484.01

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT384.00
  • GE384.01
  • Riemen für

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,842 kg
Anzahl der Zahnriemen1
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Breite 122 mm
Anzahl der Zähne105

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungHyundaiACCENT IACCENT I09/1999 => 12/2002--HyundaiACCENT IIACCENT II09/1999 => 11/2006--HyundaiAccentACCENT III11/2005 => 01/2012--HyundaiAccentAccent09/1999 => 12/2002--HyundaiCOUPECOUPE I04/1996 => 11/2001--HyundaiCOUPECOUPE II12/2001 => 08/2008--HyundaiElantraELANTRA I05/2000 => 12/2006--HyundaiElantraElantra05/2000 => 12/2006--HyundaiGETZGETZ 108/2002 => 11/2006--HyundaiGETZGETZ 208/2005 => 06/2009--HyundaiLANTRALANTRA II_III04/1995 => 06/2000--HyundaiLANTRALANTRA II_IV04/1995 => 06/2000--HyundaiMATRIXMATRIX07/2008 => 11/2010--HyundaiMATRIXMATRIX 104/2001 => 10/2010--HyundaiMATRIXMATRIX 204/2001 => 10/2010--HyundaiPONYPONY II06/1994 => 08/1999--HyundaiPONYPONY III06/1994 => 08/1999--KiaCeratoCERATO I12/2003 => 11/2008--KiaRIO IIRIO II05/2005 => 08/2011--