Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:
- eine der größten Marktabdeckungen,
- ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GT384.01
- GE384.00
- Riemen für
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Weight | 1,055 kg |
| Anzahl der Zahnriemen | 1 |
| Breite 1 | 25 mm |
| Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 2 |
| Anzahl der Zähne | 113 |
Automotive Compatibility
HyundaiCOUPECOUPE12/2001 => 01/2003--HyundaiCOUPECOUPE I04/1996 => 03/2006--HyundaiCOUPECOUPE II12/2001 => 03/2006--HyundaiElantraELANTRA I05/2000 => 07/2006--HyundaiElantraElantra05/2003 => 03/2006--HyundaiLANTRALANTRA II_III02/1996 => 06/2000--HyundaiLANTRALANTRA II_IV02/1996 => 06/2000--HyundaiMATRIXMATRIX04/2001 => 03/2006--HyundaiSONATASONATA II11/1988 => 05/1993--HyundaiTIBURONTIBURON12/2001 => 03/2006--HyundaiTucsonTUCSON I03/2004 => 03/2006--KiaCarensCARENS II10/2005 => 04/2006--