• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP452.090 - SNR

KDP452.090

KDP452.090 - SNR

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT352.05
  • GT352.04
  • Schraube
  • Umlenkrolle
  • Riemen für (x2)
  • Wasserpumpe

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Breite 223 mm
Anzahl der Führungsrollen/Rollen3
Anzahl der Zahnriemen2
Breite 120 mm
Anzahl der Zähne 285
Anzahl der Zähne116
Weight3,479 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungFordCOURRIERCOURRIER III06/1992 => 09/1995--FordCOURRIERCOURRIER IV07/1995 => 09/1995--FordEscortESCORT III07/1988 => 08/1990--FordEscortESCORT IV06/1992 => 09/1995--FordEscortESCORT V12/1994 => 09/1995--FordFiestaFIESTA III03/1991 => 06/1995--FordFiestaFIESTA IV07/1995 => 09/1995--FordORIONORION I07/1988 => 07/1990--FordORIONORION II08/1990 => 08/1993--