Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP452.100 - SNR

KDP452.100

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT352.05
  • GT352.10
  • Wasserpumpe
  • Riemen für (x2)
  • Umlenkrolle
  • Schraube

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Zahnriemen2
Anzahl der Führungsrollen/Rollen3
Breite 122 mm
Breite 222 mm
Anzahl der Zähne 285
Anzahl der Zähne116
Weight3,45 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungFordCOURRIERCOURRIER III09/1995 => 08/1996--FordCOURRIERCOURRIER IV07/1995 => 02/2002--FordEscortESCORT IV09/1995 => 08/1996--FordEscortESCORT V09/1995 => 12/1996--FordFiestaFIESTA IV07/1995 => 07/1999--