Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:
- einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
- Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GT352.18
- Riemen für
- Kleinteile
- Wasserpumpe
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Weight | 1,971 kg |
| Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 1 |
| Anzahl der Zahnriemen | 1 |
| Breite 1 | 22 mm |
| Anzahl der Zähne | 117 |
Automotive Compatibility
FordFiestaFIESTA IV07/1999 => 02/2002--FordFIESTA VFIESTA V02/2002 => 03/2005--FordFocusFOCUS I09/1998 => 03/2005--FordFocusFOCUS II08/2004 => 03/2005--FordFUSIONFUSION 105/2002 => 03/2005--FordFUSIONFUSION 205/2002 => 03/2005--FordFocusFocus09/1998 => 07/2004--FordPUMAPUMA I10/1997 => 11/2001--Mazda121121 III01/1997 => 12/2001--Mazda22 I02/2003 => 07/2005--