• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP452.220 - SNR

KDP452.220

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT352.21
  • Wasserpumpe
  • Riemen für

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight1,987 kg
Anzahl der Führungsrollen/Rollen1
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 120 mm
Anzahl der Zähne91

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungFordCMAXCMAX I02/2007 => 07/2010--FordCOURRIERCOURRIER IV01/2000 => 02/2002--FordFiestaFIESTA IV01/2000 => 02/2002--FordFocusFOCUS I09/1998 => 07/2004--FordFocusFOCUS II10/2004 => 03/2010--FordGalaxyGALAXY II03/2006 => 03/2010--FordMONDEO IIIMONDEO III05/2007 => 08/2010--FordS-MAXS-MAX I03/2006 => 05/2010--FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT I04/2002 => 09/2013--FordTransit ConnectTRANSIT CONNECT I04/2002 => 09/2013--