KDP452.240 - SNR
Zahnriemensatz mit Wasserpumpe
Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:
- einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
- Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GT352.23
- Schraube
- Kleinteile
- Riemen für
- Wasserpumpe
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Qualität des Zahnriemens | Standard |
| Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 1 |
| Anzahl der Zahnriemen | 1 |
| Breite 1 | 22 mm |
| Anzahl der Zähne | 117 |
| Weight | 2,284 kg |
OE Equivalents
Ford1780142Automotive Compatibility
FordBMAXBMAX07/2012 => --FordCMAXCMAX I02/2007 => 07/2010--FordCMAXCMAX II02/2007 => 02/2015--FordFIESTA VFIESTA V03/2005 => 10/2008--FordFIESTA VIFIESTA VI09/2008 => 08/2015--FordFocusFOCUS I03/2005 => 01/2007--FordFocusFOCUS II12/2004 => 08/2011--FordFocusFOCUS III02/2011 => 06/2015--FordFUSIONFUSION 104/2005 => 05/2012--FordFUSIONFUSION 204/2005 => 05/2012--FordMONDEO IIIMONDEO III05/2007 => 08/2010--FordSCORPIOSCORPIO06/2010 => 05/2012--Mazda22 I01/2005 => 12/2007--Mazda22 II08/2005 => 12/2007--VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 109/2006 => 11/2012--VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 209/2006 => 11/2012--VolvoS40S40 II12/2004 => 08/2010--VolvoV50V50 112/2004 => 05/2012--VolvoV50V50 212/2004 => 05/2012--