Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP452.250 - SNR

KDP452.250

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GE359.23
  • GT359.43
  • Wasserpumpe
  • Riemen für

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 125 mm
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Anzahl der Zähne144
Weight1,596 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungFordFIESTA VFIESTA V03/2008 => 10/2008--FordFUSIONFUSION 103/2008 => 05/2012--FordFUSIONFUSION 203/2008 => 05/2012--