Referenz KDP452.270
Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:
- einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
- Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GT352.27
- Riemen für
- Wasserpumpe
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Qualität des Zahnriemens | Standard |
| Weight | 1,775 kg |
| Anzahl der Zahnriemen | 1 |
| Anzahl der Zähne | 117 |
OE Equivalents
Ford2209697Automotive Compatibility
FordCMAXCMAX II07/2010 => --FordFIESTA VIFIESTA VI12/2012 => --FordFOCUSFOCUS06/2013 => 06/2015--FordFOCUSFOCUS III02/2011 => --FordGALAXYGALAXY II08/2010 => 03/2015--FordKUGA IIKUGA II10/2012 => 08/2015--FordMONDEO IIIMONDEO III08/2010 => 11/2014--FordS-MAXS-MAX I08/2010 => 02/2015--FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT II11/2013 => --FordTRANSIT CONNECTTRANSIT CONNECT II09/2013 => --VolvoS60 IIS60 II08/2010 => 02/2016--VolvoS80 IIS80 II08/2010 => 02/2015--VolvoV40V40 105/2012 => 03/2015--VolvoV40V40 II05/2012 => 03/2015--VolvoV60 IIV60 II08/2010 => 04/2015--VolvoV70V70 II09/2010 => 02/2015--