• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP452.370 - SNR

KDP452.370

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GE359.31
  • GT359.44
  • Kleinteile
  • Wasserpumpe
  • Riemen für

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight1,881 kg
Anzahl der Zahnriemen1
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Breite 120 mm
Anzahl der Zähne141

OE Equivalents

HerstellerReferenzFord1872496Ford2008687

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungFordBMAXBMAX07/2012 => 10/2015--FordCMAXCMAX II03/2015 => 10/2015--FordEcosportECOSPORT 106/2015 => 08/2015--FordEcosportECOSPORT 206/2015 => 10/2015--FordEcosportECOSPORT 305/2018 => 10/2015--FordFIESTA VIFIESTA VI06/2015 => 10/2015--FordFIESTA VIIFIESTA VII08/2015 => 10/2015--FordFocusFOCUS III08/2014 => 10/2015--FordFiestaFiesta08/2015 => 10/2015--FordFocusFocus10/2014 => 08/2015--FordKAKA+ 108/2015 => 10/2015--FordKAKA+ 208/2015 => 10/2015--FordKUGA IIKUGA II08/2015 => 10/2015--FordKugaKuga08/2015 => 10/2015--FordMondeoMONDEO IV05/2015 => 10/2015--FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT II06/2015 => 10/2015--FordTOURNEO COURIERTOURNEO COURIER I08/2015 => 10/2015--FordTRANSITTRANSIT06/2015 => 08/2015--FordTransit ConnectTRANSIT CONNECT II => 10/2015--FordTRANSIT COURIERTRANSIT COURIER I08/2015 => 10/2015--