• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP453.110 - SNR

KDP453.110

KDP453.110 - SNR

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GE353.10
  • GE353.09
  • GT353.17
  • Wasserpumpe
  • Kleinteile
  • Riemen für

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Zahnriemen1
Anzahl der Führungsrollen/Rollen3
Breite 120 mm
Anzahl der Zähne169
Weight1,847 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungOpelAstraASTRA I08/1991 => 01/2001--OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- I07/1999 => 08/2001--OpelCORSACORSA07/1997 => 07/2000--OpelCORSACORSA II02/1993 => 07/2000--OpelTIGRATIGRA I09/1994 => 12/2000--OpelVectraVECTRA II09/1995 => 05/2003--VauxhallASTRAASTRA III07/1994 => 02/2001--VauxhallCORSACORSA I07/1994 => 07/2000--VauxhallTIGRATIGRA I10/1994 => 12/2000--VauxhallVECTRAVECTRA I09/1995 => 02/2002--