KDP453.112 - SNR
Zahnriemensatz mit Wasserpumpe
Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:
- einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
- Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GT353.17
- GE353.09
- GE353.10
- Kleinteile
- Riemen für
- Wasserpumpe
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Weight | 1,805 kg |
| Anzahl der Zahnriemen | 1 |
| Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 3 |
| Breite 1 | 20 mm |
| Anzahl der Zähne | 169 |