• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP453.122 - SNR

KDP453.122

KDP453.122 - SNR

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GE353.09
  • GT353.17
  • GE353.10
  • Riemen für
  • Wasserpumpe
  • Schraube

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Zahnriemen1
Anzahl der Führungsrollen/Rollen3
Breite 120 mm
Anzahl der Zähne162
Weight1,788 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungOpelAstraASTRA II01/1998 => 11/2005--OpelAstraAstra01/1998 => 01/2004--OpelZAFIRAZAFIRA I12/1998 => 05/2003--VauxhallASTRAASTRA IV03/1998 => 11/2005--VauxhallCORSACORSA II08/2000 => 07/2003--VauxhallMERIVAMERIVA I04/2003 => 06/2010--VauxhallZAFIRAZAFIRA I04/1999 => 05/2003--