Referenz KDP453.150
Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:
- einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
- Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GT353.18
- Wasserpumpe
- Riemen für
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Anzahl der Zahnriemen | 1 |
| Breite 1 | 20 mm |
| Anzahl der Zähne | 146 |
| Weight | 1,66 kg |
Automotive Compatibility
OpelAstraASTRA I08/1991 => 01/2001--OpelCALIBRACALIBRA08/1989 => 06/1997--OpelCOMBO -KADETT-COMBO -KADETT- II08/1986 => 11/1990--OpelFRONTERAFRONTERA I02/1991 => 08/1998--OpelKadettKADETT III08/1986 => 11/1990--OpelKadettKadett08/1986 => 11/1990--OpelOMEGAOMEGA01/1994 => 06/2003--OpelOMEGAOMEGA II01/1994 => 06/2003--OpelVectraVECTRA I08/1988 => 08/1995--OpelVectraVectra08/1988 => 12/1998--VauxhallCALIBRACALIBRA05/1990 => 07/1996--VauxhallFRONTERAFRONTERA I09/1991 => 08/1998--VauxhallOMEGAOMEGA03/1994 => 09/1995--