• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP453.172 - SNR

KDP453.172

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GE353.10
  • GT353.25
  • Riemen für
  • Wasserpumpe

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight1,39 kg
Anzahl der Zahnriemen1
Anzahl der Führungsrollen/Rollen3
Breite 120 mm
Anzahl der Zähne162

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungOpelAstraASTRA II01/1998 => 11/2005--OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II03/2005 => 09/2011--OpelCORSACORSA III08/2000 => 07/2003--OpelMERIVAMERIVA I04/2003 => 06/2004--OpelVectraVECTRA III03/2004 => 01/2009--OpelZAFIRAZAFIRA I12/1998 => 05/2005--OpelZAFIRAZAFIRA II12/2005 => 06/2010--VauxhallASTRAASTRA06/2000 => 04/2004--VauxhallASTRAASTRA IV03/1998 => 11/2005--VauxhallASTRAVANASTRAVAN12/2003 => 04/2004--VauxhallCOMBOCOMBO12/2001 => 05/2004--VauxhallCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II03/2005 => 09/2011--VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I12/2005 => 06/2008--VauxhallZAFIRAZAFIRA04/1999 => 05/2003--VauxhallZAFIRAZAFIRA I04/1999 => 11/2011--VauxhallZAFIRAZAFIRA II12/2005 => 11/2011--