KDP453.380 - SNR
Zahnriemensatz mit Wasserpumpe
Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:
- einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
- Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GE353.23
- GT358.30
- GE358.27
- Riemen für
- Kleinteile
- Schraube (x2)
- Wasserpumpe
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Qualität des Zahnriemens | Standard |
| Weight | 1,818 kg |
| Anzahl der Zahnriemen | 1 |
| Breite 1 | 24 mm |
| Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 3 |
| Anzahl der Zähne | 193 |