Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP455.051 - SNR

KDP455.051
Referenz KDP455.051

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT355.12
  • Riemen für
  • Wasserpumpe

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 117 mm
Anzahl der Zähne95
Weight1,31 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenC4C404/1992 => 07/1995--Renault191904/1992 => 07/1995--Renault1919 106/1988 => 03/1992--Renault1919 204/1992 => 10/1995--RenaultClioCLIO I05/1990 => 01/1998--RenaultEXPRESSEXPRESS I08/1991 => 02/1998--