• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP455.132 - SNR

KDP455.132

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
  • KDP455.130 - SNR

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT355.12
  • Wasserpumpe
  • Riemen für

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight1,26 kg
Qualität des ZahnriemensStandard
Anzahl der Führungsrollen/Rollen1
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 117 mm
Anzahl der Zähne87

OE Equivalents

HerstellerReferenzRenault119A03890R

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungNissanKUBISTARKUBISTAR08/2003 => 12/2005--NissanKUBISTARKUBISTAR I08/2003 => 12/2005--RenaultClioCLIO I02/1996 => 01/1998--RenaultCLIO IICLIO II12/1997 => 12/2010--RenaultClioClio12/1997 => 11/2004--RenaultKangooKANGOO I08/1997 => 08/2007--RenaultKangooKangoo08/1999 => 01/2003--RenaultTWINGOTWINGO I06/1996 => 05/2007--