Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP455.360 - SNR

KDP455.360

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GE355.36 (x2)
  • Riemen für
  • Wasserpumpe

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Zahnriemen1
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Breite 130 mm
Anzahl der Zähne154
Weight3,811 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenJumperJUMPER I05/1999 => 11/2001--FiatDUCATODUCATO12/1997 => 05/2006--FiatDUCATODUCATO II01/1994 => 05/2006--