Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP455.410 - SNR

KDP455.410

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT355.22
  • Riemen für
  • Wasserpumpe

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight1,349 kg
Anzahl der Führungsrollen/Rollen1
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 117 mm
Anzahl der Zähne96

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungDaciaSOLENZASOLENZA03/2003 => 02/2005--RenaultCLIO IICLIO II02/1998 => 04/2005--RenaultClioClio02/2000 => 02/2001--RenaultKangooKANGOO I08/1997 => 01/2003--RenaultMEGANE IMEGANE I08/1996 => 09/2000--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I11/1999 => 02/2001--