Referenz KDP455.520
Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:
- einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
- Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GT355.36
- GE355.43
- Riemen für
- Kleinteile
- Wasserpumpe
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Weight | 1,694 kg |
| Qualität des Zahnriemens | Standard |
| Anzahl der Zahnriemen | 1 |
| Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 2 |
| Breite 1 | 27 mm |
| Anzahl der Zähne | 126 |
OE Equivalents
Renault119A04462RRenault119A06559RAutomotive Compatibility
RenaultAVANTIMEAVANTIME10/2001 => 02/2003--RenaultCLIOCLIO III05/2006 => 03/2009--RenaultDUSTERDUSTER01/2012 => --RenaultESPACEESPACE IV08/2002 => 10/2014--RenaultLAGUNALAGUNA02/2005 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 09/2015--RenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 06/2009--RenaultMEGANEMEGANE III09/2008 => 06/2016--RenaultSCENICSCENIC II04/2003 => 03/2009--RenaultTRAFICTRAFIC II03/2001 => 11/2010--RenaultVELSATISVELSATIS 112/2001 => 11/2009--RenaultVELSATISVELSATIS 212/2001 => 11/2009--