• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP455.560 - SNR

KDP455.560

KDP455.560 - SNR

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT355.42
  • Riemen für
  • Wasserpumpe

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 126 mm
Anzahl der Zähne133
Weight1,83 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzRenault119A01812R

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungNissanPrimeraPRIMERA IV_III11/2001 => 11/2006--RenaultLAGUNALAGUNA02/2005 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA II02/2005 => 08/2007--RenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 06/2009--RenaultScenicSCENIC II04/2003 => 10/2009--SuzukiGrand VitaraGRAND VITARA II08/2005 => 12/2010--