• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP455.590 - SNR

KDP455.590

KDP455.590 - SNR

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT355.45
  • Wasserpumpe
  • Riemen für

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Qualität des ZahnriemensStandard
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 117 mm
Anzahl der Zähne96
Weight1,62 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzLada, Renault, Dacia119A08413R

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungDaciaDOKKERDOKKER 108/2012 => 08/2015--DaciaLODGYLODGY 103/2012 => 08/2015--DaciaLOGANLOGAN10/2009 => 12/2016--DaciaLOGANLOGAN I08/2009 => 10/2012--DaciaSANDEROSANDERO09/2012 => 11/2015--DaciaSANDEROSANDERO I05/2008 => 09/2012--LadaLARGUSLARGUS02/2012 => --RenaultClioClio06/2010 => 11/2012--RenaultKangooKANGOO II10/2009 => 03/2013--RenaultLOGAN ILOGAN I08/2004 => 10/2012--RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY12/2012 => 08/2015--RenaultLoganLogan08/2004 => 08/2015--RenaultSanderoSANDERO I05/2008 => 09/2012--RenaultSandero StepwaySandero Stepway05/2008 => 11/2015--