• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP455.610 - SNR

KDP455.610
Referenz KDP455.610

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT355.46
  • Riemen für
  • Wasserpumpe

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 126 mm
Anzahl der Zähne133
Weight1,72 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungRenaultMEGANEMEGANE III09/2008 => 06/2012--RenaultSCENICSCENIC III03/2009 => 12/2011--