Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:
- einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
- Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GT355.48
- Schraube (x2)
- Wasserpumpe
- Riemen für
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Qualität des Zahnriemens | Standard |
| Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 1 |
| Anzahl der Zahnriemen | 1 |
| Breite 1 | 27 mm |
| Anzahl der Zähne | 119 |
| Weight | 1,548 kg |
OE Equivalents
Renault, Dacia119A07049RRenault, Dacia7711949301Renault8660004997Automotive Compatibility
DaciaDOKKERDOKKER 108/2012 => 08/2015--DaciaDOKKERDOKKER 208/2012 => 08/2015--DaciaDUSTERDUSTER09/2013 => 08/2015--DaciaDUSTERDUSTER I02/2010 => 11/2017--DaciaDUSTERDUSTER II10/2017 => --DaciaLODGYLODGY 103/2012 => --DaciaLODGYLODGY 203/2012 => --DaciaLOGANLOGAN12/2012 => 08/2015--DaciaLOGAN IILOGAN II12/2012 => 12/2016--DaciaSANDEROSANDERO09/2012 => 11/2015--DaciaSANDEROSANDERO II09/2012 => --MercedesCITANCITAN I09/2012 => --MercedesCLASSE ACLASSE A III08/2012 => 02/2018--MercedesCLASSE BCLASSE B II08/2011 => 08/2014--MercedesCLASSE CLACLASSE CLA I08/2013 => --MercedesCLASSE GLACLASSE GLA I08/2014 => 12/2016--NissanJUKEJUKE I12/2012 => --NissanMICRA VMICRA V11/2016 => --NissanNoteNOTE II07/2013 => 08/2016--NissanNV200NV20006/2010 => --NissanNV200 EVALIANV200 EVALIA09/2013 => --NissanPulsarPulsar07/2014 => --NissanQashqaiQASHQAI II11/2013 => 05/2017--RenaultCAPTUR ICAPTUR I03/2013 => 04/2017--RenaultClioCLIO III05/2015 => 09/2016--RenaultCLIO IVCLIO IV09/2012 => --RenaultDusterDuster02/2010 => 11/2017--RenaultFluenceFLUENCE 110/2009 => 08/2015--RenaultFluenceFLUENCE 210/2009 => 08/2015--RenaultFluenceFluence12/2012 => 08/2015--RenaultKADJARKADJAR 105/2015 => 10/2018--RenaultKangooKANGOO II10/2007 => --RenaultKangooKangoo05/2009 => 03/2013--RenaultLoganLogan12/2012 => 08/2015--RenaultMeganeMEGANE III06/2010 => --RenaultMeganeMEGANE IV08/2013 => --RenaultScenicSCENIC III12/2011 => 08/2016--RenaultScenicSCENIC IV08/2016 => --RenaultSandero StepwaySandero Stepway09/2012 => 11/2015--RenaultTALISMANTALISMAN10/2015 => --