Referenz KDP457.250
Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:
- einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
- Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GE357.24
- GE357.23
- GT357.35
- GT357.25
- Kleinteile
- Riemen für (x2)
- Wasserpumpe
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Qualität des Zahnriemens | Standard |
| Weight | 2,31 kg |
| Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 4 |
| Anzahl der Zahnriemen | 2 |
| Breite 1 | 17 mm |
| Breite 2 | 20 mm |
| Anzahl der Zähne | 130 |
| Anzahl der Zähne 2 | 58 |