• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP457.260 - SNR

KDP457.260

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GE357.24
  • GT357.25
  • GT357.26
  • GE357.23
  • Riemen für (x2)
  • Wasserpumpe

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight2,214 kg
Qualität des ZahnriemensStandard
Anzahl der Führungsrollen/Rollen4
Anzahl der Zahnriemen2
Breite 117 mm
Breite 220 mm
Anzahl der Zähne130
Anzahl der Zähne 258

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAudiA2A204/2000 => 07/2005--SeatALTEAALTEA 104/2006 => 04/2010--SeatALTEAALTEA 204/2006 => 04/2010--SeatAROSAAROSA 109/1999 => 05/2004--SeatAROSAAROSA 209/1999 => 05/2004--SeatCORDOBACORDOBA08/1999 => 07/2002--SeatCORDOBACORDOBA I04/1999 => 07/2002--SeatCORDOBACORDOBA II08/2002 => 10/2009--SeatIBIZAIBIZA II01/2000 => 10/2001--SeatIBIZAIBIZA III08/2001 => 10/2009--SeatIBIZA IVIBIZA IV02/2008 => 04/2015--SeatINCAINCA08/2000 => 05/2003--SeatLeonLEON I10/1999 => 09/2005--SeatLeonLEON II05/2006 => 11/2012--SeatTOLEDO IITOLEDO II12/1999 => 06/2004--SeatToledoTOLEDO III04/2006 => 05/2007--SkodaFabiaFABIA I09/1999 => 11/2007--SkodaFABIA IIFABIA II12/2006 => 11/2014--SkodaOctaviaOCTAVIA I07/2000 => 11/2010--SkodaOctaviaOCTAVIA II04/2004 => 10/2010--SkodaPRAKTIKPRAKTIK02/2007 => 02/2010--SkodaROOMSTERROOMSTER04/2006 => 04/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER 104/2006 => 04/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER 204/2006 => 04/2015--VolkswagenBORABORA08/1998 => 04/2005--VolkswagenCADDYCADDY II08/2000 => 05/2003--VolkswagenCADDYCADDY III01/2004 => 07/2010--VolkswagenGOLFGOLF 112/2004 => 11/2013--VolkswagenGOLFGOLF 204/2006 => 11/2013--VolkswagenGOLF IVGOLF IV09/1997 => 05/2006--VolkswagenGOLF VGOLF V09/2003 => 10/2008--VolkswagenGOLF VIGOLF VI09/2008 => 10/2012--VolkswagenLUPOLUPO09/1998 => 06/2005--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE I07/2001 => 08/2010--VolkswagenPoloPOLO III09/1999 => 08/2001--VolkswagenPoloPOLO IV10/2001 => 10/2009--VolkswagenPOLO VPOLO V05/2009 => 04/2014--