
Referenz KDP457.321
Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:
- einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
- Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GT357.27
- Wasserpumpe
- Kleinteile
- Riemen für
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Anzahl der Zahnriemen | 1 |
| Breite 1 | 23 mm |
| Anzahl der Zähne | 138 |
| Weight | 1,54 kg |
OE Equivalents
Audi, Seat, Skoda, Volkswagen06A198119DAutomotive Compatibility
AudiA3A3 I04/2000 => 07/2000--SeatALHAMBRAALHAMBRA I05/2000 => 02/2010--SeatCORDOBACORDOBA II08/2002 => 10/2009--SeatIBIZAIBIZA08/2008 => 04/2015--SeatIBIZAIBIZA III06/2002 => 10/2009--SkodaFABIAFABIA I11/1999 => 11/2007--SkodaOCTAVIAOCTAVIA I04/1999 => 04/2007--SkodaSUPERBSUPERB I11/2001 => 02/2008--VolkswagenBORABORA08/1998 => 04/2005--VolkswagenCADDYCADDY III03/2006 => 04/2015--VolkswagenGOLF IVGOLF IV07/1998 => 05/2006--VolkswagenJETTAJETTA06/2014 => --VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE I12/1997 => 08/2010--VolkswagenPASSATPASSAT IV09/2000 => 04/2005--VolkswagenPoloPolo08/2002 => 05/2005--VolkswagenSHARANSHARAN I03/2000 => 02/2010--VolkswagenTOURANTOURAN I01/2006 => 10/2006--VolkswagenTRANSPORTERTRANSPORTER04/2011 => 07/2015--VolkswagenTRANSPORTERTRANSPORTER V05/2003 => 07/2015--